Publique sus productos
K-4323 Kingston™ Wall-mount rear spud flushometer bowl
Kohler

K-4323 Kingston™ Wall-mount rear spud flushometer bowl

Traducido por Google,
Las tazas de inodoro Kingston de 1.28 gpf están diseñadas con precisión para ofrecer un rendimiento superior al mismo tiempo que reducen el consumo de agua en un 20 % con respecto a un inodoro de 1.6 galones. Este inodoro califica como un inodoro de alta eficiencia (HET) y puede contribuir a la obtención de créditos LEED.

  • 26-1/2" de largo x 16-1/2" de ancho x 13-1/4" de alto
  • Espiga trasera de 1-1/2"
  • Instalación de montaje en pared
  • Cumple con ADA cuando se instala a la altura requerida de 17" - 19" desde el piso hasta la parte superior del asiento
  • Tazón optimizado y sifón de 2-1/8" totalmente vidriado, proporciona un rendimiento superior tanto para residuos a granel como para residuos ligeros
  • El diseño renovado del recipiente proporciona una estética fresca para aplicaciones comerciales

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-4323
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosKingston™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros