Publique sus productos
K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl
Kohler

K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl

Traducido por Google,

El tazón de fluxómetro HET alargado de Anglesey opera a 1.28 o 1.6 gpf, dependiendo de la válvula seleccionada. Anglesey está diseñado con precisión para satisfacer las desafiantes demandas de los baños comerciales de hoy.

CARACTERISTICAS

  • Porcelana vitrificada.
  • Cuenco alargado.
  • Comfort Height®.
  • Spud superior de 1-1/2".
  • Menos plaza y oferta.
  • Trampa vidriada de 2-1/8" (54 mm).

Tecnología

  • El acabado antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias que causan moho, hongos, manchas y olores en la superficie del accesorio.

Instalación

  • Montaje de 4" (102 mm).
  • Tazón de fluxómetro de salida trasera para montaje en piso.
  • 31-1/2" (800 mm) x 14-7/8" (378 mm) x 17" (432 mm).

Conservación de agua y reembolsos

  • 1.28 gpf (4.8 lpf) o 1.6 gpf (6 lpf) dependiendo del fluxómetro especificado.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    L 31-1/2", H 17", W 14-7/8"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-4352-SS
  • Familia de productoToilet Bowls
  • Grupo de productosAnglesey®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilet bowls
  • Código UNSPSC30181511
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets