Publique sus productos
Stoneridge™ 60" x 36" corner shower base, right drain
Kohler

Stoneridge™ 60" x 36" corner shower base, right drain

Traducido por Google,

Especialmente diseñadas para instalaciones en hostelería, las bases de ducha esquineras KOHLER® Stoneridge™ no solo son extraordinariamente duraderas, sino también estéticas. Su diseño de doble umbral perpendicular permite elegir el lado de entrada y salida, y el umbral para colocar un panel de vidrio fijo. Fabricadas con piedra de ingeniería KOHLER, su superficie pulida ofrece elegancia y excelente agarre, y su diseño transicional se integra fácilmente con la decoración de baños tanto tradicionales como modernos. Además, las bases de ducha Stoneridge no requieren mortero para su instalación.

Características

  • El diseño de doble umbral perpendicular permite personalizar la ubicación de la puerta de la ducha y del panel de vidrio fijo.
  • La superficie pulida proporciona una resistencia al deslizamiento mejorada (probado de acuerdo con DIN EN 16165:2023-02 Anexo A)
  • Brida integral de dos lados
  • Tapa de drenaje de color combinado
  • Complementa diseños de baños tradicionales y contemporáneos.
  • Permite una instalación rápida y sencilla sin mortero.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-44156
  • Familia de productoShower Bases
  • Grupo de productosStoneridge™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers