Publique sus productos
K-45409-G Memoirs® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology
Kohler

K-45409-G Memoirs® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology

Traducido por Google,

Este cabezal de ducha de una sola función de Memoirs brinda ahorros sustanciales de agua a su baño con un caudal de 1.75 gpm, combinado con la tecnología Katalyst para una experiencia de ducha completamente placentera. Con un nuevo patrón de boquilla, un diseño de canal interno y un sistema de inducción de aire, esta tecnología maximiza cada gota de agua y crea un flujo de agua más rico e intenso que realza la experiencia sensorial de la ducha. Al infundir dos litros de aire por minuto, Katalyst brinda un rocío poderoso y voluptuoso que se adhiere al cuerpo con gotas de agua más grandes y llenas.

CARACTERISTICAS

  • Tecnología de pulverización Katalyst™ con rótula de inducción de aire (pendiente de patente).
  • Sprayface optimizado para un rendimiento máximo.
  • Las boquillas de aspersión MasterClean™ evitan la acumulación de minerales para facilitar la limpieza.
  • Conexión de 1/2" -14 NPT.
  • Cabezal de ducha de una sola función con tecnología de rociado Katalyst™.
  • Rociador de 5-1/2"(140 mm) de diámetro.
  • Caudal máximo de 1,75 gal/min (6,6 l/min).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-45409-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosMemoirs®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.5
  • Ancho (pulgadas)5.5
  • Profundidad (pulgadas)4.68
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers