Publique sus productos
Transpose® The Complete Solution® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet with skirted trapway, 1.28 gpf
Kohler

Transpose® The Complete Solution® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet with skirted trapway, 1.28 gpf

Traducido por Google,

El inodoro de dos piezas Transpose™ cuenta con el sistema ContinuousClean ST, que aprovecha el poder de limpieza de las tabletas limpiadoras de inodoros blancas con cada descarga para mantener la taza limpia por más tiempo. La tecnología de descarga Revolution 360®, la descarga más completa de Kohler hasta la fecha, mantiene su taza más limpia por más tiempo que una descarga convencional. La instalación es fácil con el sistema ReadyLock: el sifón con faldón se instala en la brida del piso y se conecta al inodoro, eliminando la necesidad de perforar agujeros y al mismo tiempo ofrece la misma instalación segura que los inodoros sin faldón. Este paquete Complete Solution® incluye todo lo necesario para la instalación.

Características

  • Diseño de dos piezas
  • El cuenco alargado ofrece mayor espacio y comodidad.
  • La función Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que facilita sentarse y levantarse para la mayoría de los adultos.
  • 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Palanca de disparo izquierda en cromo pulido
  • Trampa vidriada de 2-1/8" (54 mm)
  • La tecnología de descarga Revolution 360® genera un potente movimiento giratorio para mantener la taza limpia por más tiempo.
  • El sistema ContinuousClean dispensa automáticamente solución de limpieza con cada descarga.
  • El sistema de instalación patentado ReadyLock®, una solución sencilla para inodoros con faldón, ahorra tiempo, molestias y elimina la necesidad de perforar el piso para una instalación estándar de 12" (305 mm)
  • El tratamiento de superficie CleanCoat™ inhibe el crecimiento de incrustaciones de agua y manchas minerales para mejorar la facilidad de limpieza.
  • La tapa y el asiento alargados Quiet-Close™ evitan portazos
  • Los inodoros Complete Solution brindan todo lo que necesita, incluida la taza, el tanque, el asiento, el anillo de cera y los accesorios.
  • El recipiente AquaPiston® optimiza el flujo que sale del tanque, aprovechando la gravedad y la poderosa cascada reductora natural de agua para aumentar la potencia y efectividad de la descarga.
  • La combinación de la tecnología ContinuousClean con la superficie CleanCoat™ y la tecnología de descarga Revolution 360® mantiene la taza limpia cinco veces más que los inodoros KOHLER convencionales. (Basado en un estudio de percepción del consumidor de 2019 y recuentos de bacterias)

Tecnología

  • El tanque, el recipiente y el sifón patentados y diseñados con precisión crean un sifón fuerte durante el lavado
  • El diseño del recipiente fácil de vaciar requiere menos fuerza para actuar que una aleta de 3" (76 mm) y tiene un 90% menos de material de sellado expuesto que resiste condiciones que causan desgaste, desgarro, contracción e hinchazón.

Instalación

  • Instalación estándar de 12" (305 mm)
  • También están disponibles kits de montaje de 10" y 14" (254 mm y 356 mm)
  • La línea de suministro se vende por separado.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-46018
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosTranspose®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)31.13
  • Ancho (pulgadas)16.29
  • Profundidad (pulgadas)28.89
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código ETIMEG015110
  • Nombre ETIMGutters/tanks
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets