Publique sus productos
K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet
Kohler

K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet

Traducido por Google,

De diseño minimalista, la colección de grifos comerciales Taut™ es una opción de estilo versátil para entornos de transición o contemporáneos. Coordine con los componentes de ducha KOHLER Taut™ y cree un espacio que se verá hermoso en los años venideros.

CARACTERISTICAS

  • Alcance del caño de 3-15/16" (100 mm).
  • Caudal máximo de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • Aireador antivandálico ahorrador de agua.
  • El mango de una sola palanca permite la activación y el apagado simultáneos y el ajuste de la temperatura.
  • Configuración de límite de alta temperatura para mayor seguridad.
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.
  • Menos drenaje de rejilla, varilla de elevación, orificio de varilla de elevación.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Instalación de un solo orificio (la placa del escudo se vende por separado).
  • Las líneas de suministro flexibles preinstaladas simplifican la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-46028-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTaut™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.18
  • Ancho (pulgadas)1.87
  • Profundidad (pulgadas)3.94
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets