Publique sus productos
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat
    Kohler

    K-4744 C3®-201 Quiet-Close™ nightlight elongated bidet toilet seat

    Traducido por Google,

    Experimente un nuevo nivel de limpieza para la comodidad y la confianza diarias. El asiento de inodoro con bidé avanzado C®-201 con funcionalidad de limpieza utiliza agua calmante natural como una alternativa refrescante e higiénica al papel higiénico. Un control remoto le permite ajustar instantáneamente la posición, la temperatura y el movimiento oscilante o pulsante del rocío de agua, y puede almacenar las configuraciones preferidas para dos usuarios. Otras comodidades incluyen un asiento con calefacción, flujo de aire caliente ajustable para el secado y control de olores incorporado.

    CARACTERISTICAS

    • Agua calentada continuamente para una comodidad constante.
    • Los modos de lavado delantero y trasero proporcionan agua tibia para la limpieza.
    • Mando a distancia con dos preajustes de usuario programables.
    • Asiento calefaccionado con ajustes de temperatura ajustables.
    • La iluminación LED ilumina el recipiente para que sirva como luz de noche.
    • Sistema de secado por aire caliente con velocidad y temperatura del aire regulables.
    • El desodorante ayuda a minimizar los olores.
    • Función de ahorro de energía.
    • El asiento alargado Quiet-Close™ permite que el asiento se cierre silenciosamente.
    • Sistema Quick-Release™ para permitir una fácil extracción para la limpieza.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.
    • Función de aire caliente para secado, con tres configuraciones de temperatura y velocidad del ventilador.
    • Un sensor asegura que el usuario esté sentado antes de que se activen las funciones.
    • Solo se puede usar con el K-6304 o el K-6300.

    Material

    • El plastico.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-4744
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosC³®-201 Quiet-Close™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.87
    • Ancho (pulgadas)4.56
    • Profundidad (pulgadas)20.25
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats