Publique sus productos
K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud
Kohler

K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud

Traducido por Google,

El diseño sencillo del urinario alargado Dexter aporta el estilo y la funcionalidad de KOHLER a cualquier aplicación. El tamaño compacto es ideal para baños públicos más pequeños, y la geometría de la pared trasera limita el salpicado para una experiencia de usuario más limpia. Este modelo cuenta con un spud superior de 3/4".

CARACTERISTICAS

  • Urinario jet sifón.
  • Espiga superior de 3/4".
  • 0,5 o 1,0 gpf (1,9 o 3,8 lpf) según la válvula seleccionada.
  • Chorro de sifón.
  • Espiga superior de 3/4".
  • Incluye perchas y perchas de entrada y salida.
  • Incluye pared antisalpicaduras.
  • Llanta extendida de 14-1/2"(368 mm).
  • 0,5 gpf (1,9 lpf) o 1,0 gpf (3,8 lpf).

Nota: Este producto no se puede enviar a CA.

Material

  • Porcelana vitrificada.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-5016-ET
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosDexter™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)20.38
  • Ancho (pulgadas)13.5
  • Profundidad (pulgadas)14.5
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals