Publique sus productos
K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

Traducido por Google,

Con un lavabo geométrico en forma de V y un generoso ancho de 39 pulgadas, el lavabo Rêve es un llamativo punto focal para su baño. Combínelo con el pedestal Rêve o los productos Rêve de montaje en pared para crear un conjunto dramático.

CARACTERISTICAS

  • Agujeros de grifo centrales de 8 pulgadas.
  • Cuenca profunda en forma de V.
  • Desagüe de rebose con tapa de cromo pulido K-4061 incluida.
  • Se combina con la cubierta K-5031 o el pedestal K-5032 para crear un fregadero de pedestal o de pared.
  • Combina con otros productos de la colección Rêve.

Material

  • arcilla refractaria

Instalación

  • Pedestal o montaje en pared.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-5026-8
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosRêve®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.68
  • Ancho (pulgadas)18.31
  • Profundidad (pulgadas)39.37
Información relacionada
  • Material principalArcilla Refractaria
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks