El inodoro de una pieza San Souci ofrece un diseño elegante y contemporáneo con una cómoda altura similar a la de una silla y una taza alargada para un uso cómodo. Este inodoro cuenta con la innovadora tecnología AquaPiston, un motor de descarga patentado que ofrece una descarga rápida, potente y prácticamente sin enchufes. Una descarga de 1,28 galones proporciona importantes ahorros de agua de hasta 16.500 galones por año, en comparación con un inodoro de 3,5 galones, sin sacrificar el rendimiento.
Características
- Los inodoros de una sola pieza integran el tanque y la taza en un diseño sin costuras y fácil de limpiar.
- El cuenco alargado y compacto ofrece mayor comodidad y ocupa el mismo espacio que un cuenco con frente redondo.
- Diseño de perfil bajo
- La función Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que facilita sentarse y levantarse para la mayoría de los adultos.
- 1,28 gpf (4,8 lpf)
- La trampa oculta y las tapas de pernos de bajo perfil Clean Caps® facilitan la limpieza y mejoran el diseño.
- Incluye asiento Reveal® Quiet-Close™
- Palanca de disparo izquierda en cromo pulido
- El diseño del recipiente fácil de vaciar requiere menos fuerza para actuar que una aleta de 3" (76 mm) y tiene un 90% menos de material de sellado expuesto que resiste condiciones que causan desgaste, desgarro, contracción e hinchazón.
- Elegible para reembolsos al consumidor en algunos municipios
- La tapa y el asiento compactos y alargados Quiet-Close™ evitan portazos
- Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm)
Instalación
- Instalación estándar de 12" (305 mm)
- La línea de suministro se vende por separado.
Aviso para los clientes de California
- ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov