Publique sus productos
K-520T70-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back sink faucet
Kohler

K-520T70-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back sink faucet

Traducido por Google,

Con un diseño práctico y una construcción de latón macizo, las llaves Triton Bowe tienen un valor excepcional. Este grifo de lavabo con repisa Triton Bowe de precio competitivo cuenta con dos manijas de palanca tipo hoja de muñeca en cromo pulido.

CARACTERISTICAS

  • Centros de 5-1/2 (140 mm).
  • Caño cuello de cisne rígido/giratorio.
  • Alcance del caño de 5-5/16" (135 mm).
  • Válvula de cerámica de latón completo de 1/4 de vuelta.
  • Caudal máximo de 2,0 gpm (7,6 lpm) a 60 psi (4,14 bar).
  • Aireador antivandálico.
  • Manijas de palanca tipo navaja de metal a prueba de vandalismo de 4-1/16".
  • Incluye desagüe de rejilla y cola.
  • Nota: Este producto no se puede enviar a California.

Material

  • Construcción de latón macizo con revestimiento de cromo grueso para aplicaciones comerciales exigentes.

Instalación

  • Incluye yugo para la instalación en la parte posterior de la repisa.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-520T70-5AEA
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTriton® Bowe®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.43
  • Ancho (pulgadas)5.5
  • Profundidad (pulgadas)5.31
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets