Publique sus productos
K-5265-8 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-5265-8 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-5265-8 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-5265-8 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Traducido por Google,

    El lavabo de pedestal Veer combina un estilo nítido y sofisticado con un diseño funcional que es perfecto para baños más pequeños. El pedestal de la columna esbelta ocupa un espacio mínimo, mientras que el lavabo ofrece una amplia plataforma en ambos lados para guardar artículos de tocador y aseo personal.

    CARACTERISTICAS

    • Amplio espacio en la cubierta lateral para artículos de tocador.
    • Agujeros de grifo centrales de 8 pulgadas.
    • La combinación consta del lavabo K-5247-8 y el pedestal K-5246.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Pedestal

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-5265-8
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosVeer™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35.5
    • Ancho (pulgadas)18.25
    • Profundidad (pulgadas)21
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks