Publique sus productos
K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter
K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter
K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter
    Kohler

    K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter

    Traducido por Google,

    Con un desviador integrado que cumple con los requisitos de CalGreen para una operación ecológica, esta interfaz digital DTV Prompt le permite personalizar su experiencia de ducha. Un diseño limpio y moderno incluye una pantalla LCD de gran tamaño y fácil de leer con controles de botones táctiles intuitivos para seleccionar rápidamente los patrones de rociado y la temperatura del agua. Para ayudar a ahorrar agua, esta interfaz ofrece un modo de calentamiento que ahorra agua, una función de pausa que detiene el flujo de agua por hasta dos minutos y una opción innovadora para configurar la duración de la ducha para ahorrar tiempo y agua. Esta interfaz es fácil de usar y permite preestablecer la temperatura del agua, lo que la convierte en una opción segura para los niños.

    CARACTERISTICAS

    • Controlado digitalmente.
    • Configuración de límite de alta temperatura para mayor seguridad.
    • Control de un toque de dos salidas de válvulas.
    • La interfaz incluye un cable de 20 pies (6,1 m).
    • Diseño de bajo perfil.
    • Funcionalidad de ahorro de agua seleccionable.
    • Fahrenheit o Celsius seleccionable.
    • Desviador Eco-Mode con una sola salida seleccionable en cada momento.
    • Pantalla LCD fácil de usar y botones elevados de un solo toque.
    • El desviador integrado le permite alternar entre dos salidas de agua.
    • La válvula termostática digital garantiza un control de temperatura seguro y preciso.
    • El modo de calentamiento alcanza la temperatura establecida y luego se detiene hasta que esté listo.
    • La función de pausa detiene el flujo de agua hasta por dos minutos.
    • El modo de cuenta regresiva le permite configurar la duración de la ducha para ahorrar y administrar el tiempo y el uso del agua.
    • Incluye conexiones eléctricas precableadas plug-and-play.

    Instalación

    • Se monta en la superficie de la pared acabada.
    • Ideal para una nueva instalación o una remodelación de la ducha existente.
    • Instale la válvula a una distancia de hasta 20 pies de la interfaz con el cable suministrado. La distancia se puede ampliar con un cable de extensión de teléfono estándar RJ-11.
    • Válvula termostática digital K-527-PM requerida.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-527-E
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosDTV Prompt®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.75
    • Ancho (pulgadas)2.68
    • Profundidad (pulgadas)0.75
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties