Publique sus productos
K-528-PM DTV® Two-port digital thermostatic valve
Kohler

K-528-PM DTV® Two-port digital thermostatic valve

Traducido por Google,

La tecnología termostática digital proporciona un control de temperatura exacto, preciso y uniforme en su sistema de ducha DTV®. Esta válvula termostática digital de ingeniería de precisión, la mejor en su clase, está diseñada para usarse con la interfaz digital de dos puertos DTV Prompt® o las interfaces de modo DTV. Su diseño fácil de enchufar y listo hace que la instalación sea simple. Con dos puertos de salida controlables independientemente, esta válvula es ideal para aplicaciones donde solo se requieren una o dos salidas de ducha.

CARACTERISTICAS

  • Válvula mezcladora termostática controlada digitalmente.
  • Protección contra quemaduras.
  • Caudal máximo de hasta 13 gpm (galones por minuto) (máximo de 8,0 gpm desde una salida).
  • Dos salidas de 1/2" controlables independientemente con conexiones de tubo de cobre.
  • Entradas de 1/2" con conexiones de tubo de cobre.

Material

  • Cuerpo termoplástico de grado de ingeniería reforzado.

Instalación

  • Se monta dentro de una pared estándar de 2"x4".
  • Instale la válvula a una distancia de hasta 20' de la interfaz (cable incluido con la interfaz de usuario).
  • La distancia se puede ampliar con un cable de extensión de teléfono estándar RJ-11.
  • Precableado con enchufe de tres clavijas para conexión a receptáculo de 110 V CA.
  • Requiere la interfaz de baño o ducha K-527, K-527-E, K-29200, K-29201, K-29202, K-29202-E, K-29204 o K-29205 (se vende por separado).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-528-PM
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosDTV+™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.68
  • Ancho (pulgadas)12.5
  • Profundidad (pulgadas)13.37
Información relacionada
  • Material principalOlefina termoplástica (TPO)
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties