Publique sus productos
K-5557 Invigoration® Series steam generator control kit
Kohler

K-5557 Invigoration® Series steam generator control kit

Traducido por Google,

Traiga la comodidad relajante de una ducha de vapor privada a su baño. Este kit de control del generador de vapor le permite disfrutar de los beneficios purificadores del vapor en su ducha, listo en solo 60 segundos con solo presionar un botón. El kit incluye un panel de control digital fácil de instalar con ajustes de temperatura y sesión ajustables y un cabezal de vapor con depósito incorporado para agregar sus aromas de aromaterapia favoritos. La nueva tecnología de sensores mantiene el vapor a una temperatura constante.

CARACTERISTICAS

  • El cabezal de vapor cuenta con un pozo de aromaterapia integral para agregar aromas.
  • El cabezal de vapor circular sobresale de la pared acabada, lo que permite que el vapor se distribuya uniformemente en toda la ducha.
  • El panel de control fácilmente ajustable permite al usuario establecer la temperatura (rango de 90-125 'F) y la duración de la sesión de vapor.
  • Cierre de seguridad de 20 minutos.
  • Para usar con los generadores de vapor de 5kW - 15kW de la serie Invigoration™.
  • Incluye panel de control y cabezal de vapor con depósito de aromaterapia.
  • Requerido para usar con generadores de vapor KOHLER Invigoration® 5kW-15kW.
  • El sensor mejorado reduce las fluctuaciones de temperatura para una temperatura constante de la ducha de vapor.
  • Reloj digital.
  • Cable y conector RJ-12 de conexión rápida para una instalación y un servicio simplificados.
  • Incluye brazo de montaje y junta.

Material

  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Tecnología

  • La tecnología Fast-Response® produce una lujosa ducha de vapor en 60 segundos.
  • La tecnología Power Clean™ ofrece limpieza automática con un solo toque y mantenimiento seguro.
  • Controla la función Power Clean.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-5557
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosInvigoration® Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4
  • Ancho (pulgadas)3.25
  • Profundidad (pulgadas)0.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_84
  • Descripción Uniclass 2015Steam generators
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-21 29 19 19
  • Título OmniClass Steam Room Equipment