Para aplicaciones de ducha personalizadas, esta válvula eleva su experiencia de ducha a través del poder de la tecnología, brindándole más opciones de limpieza y relajación que nunca. La tecnología termostática digital proporciona un control de temperatura exacto, preciso y constante. Esta válvula termostática digital de ingeniería de precisión, la mejor en su clase, está diseñada para usarse con el sistema digital DTV Prompt, y su diseño fácil de enchufar y listo hace que la instalación sea simple. Con tres puertos de salida controlables independientemente, esta válvula es ideal para aplicaciones donde se requieren hasta tres salidas.
CARACTERISTICAS
- Válvula mezcladora termostática controlada digitalmente.
- Protección contra quemaduras.
- Tres salidas de 1/2" controlables independientemente con conexiones de tubo de cobre.
- Caudal de hasta 13 galones por minuto (49,2 L) con un flujo máximo de 8 galones por minuto (30,3 L) desde una salida.
- Entradas de 1/2" (12,7 mm) con conexiones de tubo de cobre.
- Configuración de límite de temperatura alta para protección adicional.
Material
- Cuerpo de termoplástico de ingeniería reforzado.
Instalación
- Se puede montar dentro de una cavidad de pared estándar de 2x4.
- Precableado con enchufe de tres clavijas para la conexión a un receptáculo de 110 V CA.