Publique sus productos
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
    Kohler

    K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface

    Traducido por Google,

    El sistema de ducha digital DTV Prompt fácil de usar pone el control total de su experiencia de ducha al alcance de su mano. La interfaz K-558 DTV Prompt cuenta con una pantalla grande y fácil de leer y un sistema de control de botón intuitivo, que opera hasta tres salidas diferentes. La tecnología de válvula termostática digital garantiza un control de temperatura preciso y seguro. Limpio y moderno, la interfaz está disponible en cuatro opciones de acabado para complementar una amplia gama de decoraciones

    CARACTERISTICAS

    • Diseño de perfil bajo con carcasa resistente al agua fácil de limpiar.
    • La pantalla LCD grande y fácil de leer muestra la hora y la temperatura.
    • Botones elevados de un solo toque para un control del sistema simple e intuitivo.
    • Proporciona control independiente de hasta tres salidas.
    • Adecuado para duchas de salida múltiple o aplicaciones de baño/ducha.
    • Se puede agregar una segunda interfaz a cada sistema para ubicaciones y aplicaciones alternativas.
    • Ajustes de temperatura de límite alto y predeterminado ajustables.
    • Función de calentamiento y pausa del sistema.
    • Función de duración/temporizador de cuenta regresiva.

    Material

    • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.

    Instalación

    • Instalación de montaje en superficie.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-558
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosDTV Prompt®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.75
    • Ancho (pulgadas)2.5
    • Profundidad (pulgadas)0.75
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties