Publique sus productos
K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter
K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter
K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter
    Kohler

    K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter

    Traducido por Google,

    El sistema de ducha digital DTV Prompt fácil de usar pone el control total de su experiencia de ducha al alcance de su mano. La interfaz K-558-E DTV Prompt incluye una pantalla grande y fácil de leer y un sistema de control de botón intuitivo, que opera hasta tres salidas diferentes. Cuenta con un desviador integrado que cumple con los requisitos de CALGreen para una operación ecológica al limitar la activación de una sola salida a la vez. La tecnología de válvula termostática digital garantiza un control de temperatura preciso y seguro. Limpio y moderno, la interfaz está disponible en cuatro opciones de acabado para complementar una amplia gama de decoraciones.

    CARACTERISTICAS

    • Pantalla LCD fácil de usar y botones elevados de un solo toque.
    • El desviador integrado le permite alternar entre tres salidas de agua.
    • La válvula termostática digital garantiza un control de temperatura seguro y preciso.
    • El modo de calentamiento alcanza la temperatura establecida y luego se detiene hasta que esté listo.
    • La función de pausa adicional detiene el flujo de agua hasta por dos minutos.
    • El modo de cuenta regresiva le permite configurar la duración de la ducha para ahorrar y administrar el tiempo y el uso del agua.
    • Ideal para una instalación nueva o una remodelación de la ducha existente.

    Instalación

    • Incluye conexiones eléctricas precableadas plug-and-play.
    • Instale la válvula a una distancia de hasta 20 pies de la interfaz con el cable suministrado.
    • La distancia se puede ampliar con un cable de extensión de teléfono estándar RJ-11.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-558-E
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosDTV Prompt®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.75
    • Ancho (pulgadas)2.5
    • Profundidad (pulgadas)0.75
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties