Publique sus productos
K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket
Kohler

K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket

Traducido por Google,

Utilice este soporte de montaje en pared para montar su interfaz digital de tres salidas DTV Prompt. Elija entre una gama de acabados para coordinar con otros componentes de la ducha y complementar la estética de su espacio. El soporte de montaje se monta en la superficie para facilitar la instalación y maximizar la flexibilidad de ubicación.

MATERIAL

  • Construcción de materiales de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Para montaje en superficie Interfaz digital DTV Prompt.
  • Requerido para la interfaz digital K-558 o K-558-E DTV Prompt (se vende por separado).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-559
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosDTV Prompt®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.81
  • Ancho (pulgadas)2.68
  • Profundidad (pulgadas)0.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties