Publique sus productos
Underscore® 60" x 36" drop-in heated whirlpool bath
Underscore® 60" x 36" drop-in heated whirlpool bath
    Kohler

    Underscore® 60" x 36" drop-in heated whirlpool bath

    Traducido por Google,

    Con líneas limpias y suaves, la bañera de hidromasaje Underscore es un retiro bienvenido para eliminar la tensión del día y centrar su mente. Recuéstese y derrítase en el baño profundo mientras ocho chorros totalmente ajustables brindan un potente hidromasaje, mientras que el calentador incorporado mantiene el agua a la temperatura deseada para crear un ambiente relajante similar al de un spa. Haz realidad tu visión. Todo está al alcance de tu dedo...

    Características

    • Ocho chorros de hidromasaje Proflex® se pueden ajustar individualmente según el flujo y la dirección del agua
    • La bañera de hidromasaje de una sola velocidad ofrece rendimiento y valor con 8 chorros totalmente ajustables
    • Calentador incorporado
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo
    • El lavabo ovalado crea una experiencia de baño espaciosa
    • El borde ancho en un lado es ideal para grifos y/o duchas de mano montados en la plataforma.
    • Soporte lumbar integral
    • Superficie inferior texturizada

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Montaje empotrado o bajo montaje
    • Drenaje central
    • El requisito eléctrico de 120 V permite una fácil instalación con un tomacorriente estándar
    • Requiere dos circuitos dedicados

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o mecanizar este producto puede exponerlo al dióxido de titanio, una sustancia química que en el estado de California se sabe que causa cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-5714-JH
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosUnderscore®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21
    • Ancho (pulgadas)35.98
    • Profundidad (pulgadas)59.87
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs