Publique sus productos
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
    Kohler

    Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath

    Traducido por Google,

    Simplificada por su sencillez, la bañera ovalada Underscore emana un estilo refinado con un toque contemporáneo. Un desagüe de desbordamiento ranurado permite un baño lujosamente profundo mientras se relaja contra el cómodo respaldo inclinado.

    Características

    • Soporte lumbar integral
    • El lavabo ovalado crea una experiencia de baño espaciosa
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Requiere drenaje de baño con rebosadero ranurado Clearflo K-7271 o K-7272 (se vende por separado)
    • Drenaje central
    • Empotrable o bajo encimera

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Taladrar, aserrar, lijar o mecanizar este producto puede exponerlo al dióxido de titanio, una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-5715
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosUnderscore®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)22.13
    • Ancho (pulgadas)35.98
    • Profundidad (pulgadas)65.98
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs