Publique sus productos
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
    Kohler

    K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat

    Traducido por Google,

    El asiento de inodoro de limpieza Puretide hace que sea fácil agregar la frescura y la seguridad de la limpieza personal a su inodoro existente. Con un diseño de asiento elegante y de bajo perfil, Puretide brinda la limpieza superior de una varilla rociadora que es totalmente ajustable en posición y presión de agua. Este asiento de limpieza manual no requiere electricidad ni baterías y se instala en minutos, conectándose a la línea de suministro de agua del inodoro.


    CARACTERISTICAS

    • La varita única proporciona limpieza con agua ambiental.
    • Ajuste la posición y la presión del rociado de agua con la cómoda manija lateral.
    • La varita autolimpiante se enjuaga automáticamente después de cada uso.
    • El mango operado manualmente no requiere baterías ni energía eléctrica.
    • La tapa Quiet-Close™ se cierra lenta y silenciosamente sin cerrarse de golpe.
    • Las bisagras Quick-Release™ permiten que el asiento se desenganche del inodoro para quitarlo fácilmente y limpiarlo cómodamente; no se requieren herramientas.
    • Herrajes Quick-Attach® para una instalación rápida y segura.
    • Los parachoques Grip-Tight añaden estabilidad y evitan los cambios.
    • Diseñado ergonómicamente para un asiento cómodo.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • El plastico

    Instalación

    • Consulte el enlace a la lista de compatibilidad de inodoros KOHLER anterior.
    • Requiere conexión a la línea de suministro de agua del inodoro. Todas las mangueras y conexiones están incluidas. Requiere un destornillador Phillips y una llave ajustable para la instalación.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-5724
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPuretide™ Quiet-Close™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.25
    • Ancho (pulgadas)17.69
    • Profundidad (pulgadas)20.5
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats