Publique sus productos
K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes
Kohler

K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes

Traducido por Google,

Entretenga con facilidad con el fregadero de bar Napa. Diseñado como un segundo fregadero ideal, este lavabo tiene un perfil pequeño pero ofrece mucho espacio para tareas de cocina que van desde preparar bebidas y aperitivos hasta enjuagar la cristalería. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste rayones, quemaduras y manchas para brindar años de belleza y rendimiento confiable.


CARACTERISTICAS

  • Ancho mínimo del gabinete base de 24 pulgadas.
  • Cuenco único.
  • profundidad de 9 pulgadas.
  • Sin agujeros para grifos.

Material

  • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

Instalación

  • debajo del montaje

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-5848
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosNapa™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.63
  • Ancho (pulgadas)18.69
  • Profundidad (pulgadas)18.75
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks