Publique sus productos
K-6298 Veil® Flush actuator plate for 2"x6" in-wall tank and carrier system
Kohler

K-6298 Veil® Flush actuator plate for 2"x6" in-wall tank and carrier system

Traducido por Google,

Para usar con el tanque de pared de 2"x6" y el sistema portador, esta duradera placa actuadora de descarga le permite elegir entre 0,8 o 1,6 galones por descarga (gpf).

CARACTERISTICAS

  • Para usar con el tanque de pared de 2"x6" y el sistema portador.
  • Disponible en una variedad de colores y acabados para combinar con el acabado del inodoro o grifo.
  • El actuador de doble descarga ofrece una opción de 0,8 o 1,6 galones por descarga (gpf).
  • La gran abertura de la placa del actuador de descarga se puede quitar para facilitar el acceso al tanque interior.

Instalación

  • Consulte la guía de instalación y el video de instalación para obtener información más detallada.

Conservación de agua y reembolsos

  • Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
  • Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Height 7-3/8"Width 13"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-6298
  • Familia de productoToilet Fittings
  • Grupo de productosVeil®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo