Publique sus productos
Sunward® 66" x 42" drop-in heated whirlpool bath
Sunward® 66" x 42" drop-in heated whirlpool bath
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in heated whirlpool bath

    Traducido por Google,

    Rodéate de los cómodos contornos de la bañera ovalada Sunward. El respaldo y los reposabrazos incorporados le permiten sumergirse completamente en el momento, mientras que un calentador incorporado mantiene el agua a la temperatura perfecta. Diseñado para convertir cualquier zona de baño en un refugio relajante, las líneas fluidas de este baño transmiten gracia y sofisticación.

    Características

    • La bañera de hidromasaje de una sola velocidad ofrece rendimiento y valor, con 6 chorros totalmente ajustables
    • El flujo y la dirección del hidromasaje se pueden controlar en cada chorro.
    • Calentador incorporado
    • El lavabo ovalado crea una experiencia de baño espaciosa
    • El soporte lumbar integral y los reposabrazos ofrecen comodidad adicional mientras se baña
    • Superficie inferior texturizada

    hidroterapia

    • Torbellino

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje reversible
    • Bajomontaje
    • Montaje empotrado o bajo montaje
    • Parte trasera lisa para un fácil manejo y montaje del drenaje y el rebosadero.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6347-H
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosSunward®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20
    • Ancho (pulgadas)42
    • Profundidad (pulgadas)66
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs