Publique sus productos
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface

    Traducido por Google,

    Rodéate de los cómodos contornos de la bañera ovalada Sunward. El respaldo y los reposabrazos integrados le permiten sumergirse por completo en el momento. Mientras tanto, la superficie calentada calienta la espalda y el cuello con ajustes de temperatura ajustables para crear un ambiente relajante similar al de un spa. Diseñado para convertir cualquier zona de baño en un refugio relajante, las líneas fluidas de este baño transmiten gracia y sofisticación.

    Características

    • La superficie calentada Bask® crea una relajación similar a la de un spa con calidez relajante en la espalda, los hombros y el cuello.
    • Tres configuraciones de calor le permiten personalizar la temperatura de la superficie
    • La bañera de hidromasaje de una sola velocidad ofrece rendimiento y valor, con 6 chorros totalmente ajustables
    • El flujo y la dirección del hidromasaje se pueden controlar en cada chorro.
    • El lavabo ovalado crea una experiencia de baño espaciosa
    • El soporte lumbar integral y los reposabrazos ofrecen comodidad adicional mientras se baña
    • Superficie inferior texturizada

    hidroterapia

    • Torbellino

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje reversible
    • Bajomontaje
    • Montaje empotrado o bajo montaje
    • Parte trasera lisa para un fácil manejo y montaje del drenaje y el rebosadero.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6347-W1
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosSunward®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20
    • Ancho (pulgadas)42
    • Profundidad (pulgadas)66
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs