Publique sus productos
K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain
Kohler

K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain

Traducido por Google,

Cree una pieza central de lujo para su área de baño con la bañera independiente Stargaze. Hecho para la relajación y el baño profundo, el diseño ergonómico brinda soporte lumbar en ambos extremos, para que pueda estirarse con total comodidad. Con sus líneas nítidas y limpias y su cubierta recta, esta bañera versátil complementa una amplia gama de estilos de baño y ofrece una fácil instalación en tres pasos.

CARACTERISTICAS

  • El diseño independiente crea un llamativo punto focal en su área de baño.
  • Soporte lumbar inclinado en ambos extremos.
  • La profundidad de baño de 17 pulgadas ofrece una experiencia de inmersión profunda.
  • La plataforma ancha a lo largo de un lado simplifica la instalación y proporciona apoyo para entrar y salir de la bañera.
  • Sudario recto.
  • Superficie inferior texturizada.
  • Drenaje central.

Material

  • Acrílico

Instalación

  • De pie

Opciones adicionales de hidroterapia

  • Accesorio de kit de música inalámbrico - K-24916-NA

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 72", Height 25-3/4"Width 36"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-6366
  • Familia de productoBathing
  • Grupo de productosStargaze®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures