Publique sus productos
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
    Kohler

    K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain

    Traducido por Google,
    Rodéate de tranquilidad y comodidad en el baño independiente Sunstruck. Combinando el lujo con la practicidad, el diseño ovalado y ergonómico se adapta a tu cuerpo y lo sostiene mientras te estiras y disfrutas de un baño profundo y relajante. Con sus líneas elegantes y su cubierta acanalada, esta bañera versátil complementa una amplia gama de estilos de baño y ofrece una fácil instalación en tres pasos.

    CARACTERISTICAS
    • El diseño independiente crea un llamativo punto focal en su área de baño.
    • El lavabo de forma ovalada ofrece una experiencia de baño elegante y espaciosa.
    • Soporte lumbar inclinado en ambos extremos.
    • La profundidad de baño de 16 pulgadas ofrece una experiencia de inmersión profunda.
    • La plataforma ancha a lo largo de un lado simplifica la instalación y proporciona apoyo para entrar y salir de la bañera.
    • Sudario estriado.
    • Superficie inferior texturizada.
    • Drenaje central.
    Material
    • Acrílico
    Instalación
    • De pie
    Opciones adicionales de hidroterapia
    • Baño de inmersión - K-6369-0
    • Baño de inmersión + superficie calentada para tomar el sol - K-6369-W1
    • Baño de aire BubbleMassage - K-1967-G
    • Baño de aire BubbleMassage + superficie calentada Bask - K-1967-GW
    • Vibra Acoustic - K-1967-VB
    • Superficie calentada VibrAcoustic + Bask - K-1967-VBW
    • Accesorio de kit de música inalámbrico - K-24916-NA

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6369
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosSunstruck™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24.5
    • Ancho (pulgadas)65.5
    • Profundidad (pulgadas)35.5
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs