Publique sus productos
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
    Kohler

    K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side

    Traducido por Google,

    Realice el trabajo más rápidamente con el lavabo utilitario River Falls. Diseñado para manejar todas las tareas de limpieza y lavado del hogar, este fregadero duradero tiene un lavabo extra profundo y una tabla de lavar integral. Se incluyen una bandeja de remojo y una rejilla de alambre para proporcionar áreas de trabajo móviles para remojo, tratamiento de manchas y otras tareas de lavado. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste rayones, quemaduras y manchas para brindar años de belleza y rendimiento confiable.


    CARACTERISTICAS

    • Ancho mínimo del gabinete base de 27 pulgadas.
    • Tazón simple con tabla de lavar integral.
    • La profundidad de 14-1/4 pulgadas brinda un amplio espacio de trabajo.
    • Tres agujeros para grifo.
    • Incluye rejilla de alambre y bandeja de remojo.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • Montaje superior


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6657-3
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosRiver Falls™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.94
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)25
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks