Publique sus productos
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
    Kohler

    K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back

    Traducido por Google,

    Lleve la funcionalidad y el estilo clásico de KOHLER a su espacio de trabajo con el fregadero de servicio Bannon. Este fregadero profundo de un solo seno está fabricado con hierro fundido KOHLER para brindar años de rendimiento confiable e incluye un protector de borde para mayor durabilidad. Este modelo no tiene perforaciones para el grifo.

    CARACTERISTICAS

    • 22-1/4" de largo x 18-1/4" de ancho
    • espalda en blanco
    • Hierro fundido KOHLER® construido
    • Incluye protector de llanta para mayor durabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando dos veces los estándares de durabilidad de la industria
    • El fondo del fregadero es una superficie de capa base sin pintar.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6719
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosBannon™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)23
    • Ancho (pulgadas)20.25
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks