Publique sus productos
K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout
Kohler

K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout

Traducido por Google,

Diseñado para combinar con una amplia variedad de estilos de interiores, este resistente caño para bañera le da un aspecto clásico a su baño.


CARACTERISTICAS

  • Diseñado para combinar con una amplia variedad de estilos interiores.

Material

  • Construcción de latón.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en pared

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-6854
  • Familia de productoBath Spouts
  • Grupo de productosBath Spout
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.44
  • Ancho (pulgadas)2.44
  • Profundidad (pulgadas)4.88
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
  • Descripción Uniclass 2015Bath spouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets