Publique sus productos
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
    Kohler

    K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath

    Traducido por Google,

    Con su cómodo borde enrollado y su duradera construcción de hierro fundido, la bañera Vintage aporta un elegante estilo tradicional a su baño. Un acabado antideslizante proporciona mayor seguridad. El interior esmaltado rico y suave se complementa con un acabado pintado en blanco en el exterior.

    Características

    • El diseño Heritage crea un llamativo punto focal para su baño.
    • Superficie antideslizante Safeguard® en el piso del baño.
    • Requiere base de cerámica K-709 o base de madera K-705 (se vende por separado).
    • Exterior pintado para que coincida con el color del baño.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Exterior pintado en Blanco.

    Instalación

    • Empotrable o independiente (con la base requerida).
    • La instalación con base de cerámica K-709 requiere calafateo en las uniones verticales de la base.

    Opciones adicionales de hidroterapia

    • Baño de inmersión - 700-0
    • Bañera de hidromasaje - 702-H2

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 72", Height 21-3/16", Width 42"


    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-700
    • Familia de productoBathing
    • Grupo de productosVintage®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Material secundarioPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs