Publique sus productos
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Levity® Plus Frameless sliding shower door, 81-5/8" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass

    Traducido por Google,

    Llevando nueva tecnología y un estilo elegante al baño contemporáneo, las puertas de baño Levity Plus cuentan con un innovador diseño de rodillos que proporciona una acción deslizante sorprendentemente suave y silenciosa para una diferencia que puede sentir. Los paneles de vidrio totalmente pasables hacen que la instalación sea más fácil que nunca y permiten el ajuste mientras la puerta cuelga. Las agarraderas verticales complementan la apariencia minimalista moderna, creando un espacio abierto y acogedor para la ducha. El vidrio Crystal Clear premium de 5/16" de espesor ofrece una sensación de lujo.


    Características

    • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista
    • El diseño innovador de los rodillos con rodamientos de acero inoxidable simplifica la instalación y proporciona un ajuste fuera de la plomada mientras se instala el vidrio.
    • Los toalleros interiores y exteriores brindan almacenamiento integrado en las puertas
    • La guía central acolchada brinda una acción deslizante suave y silenciosa
    • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, la espuma de jabón y los residuos, lo que ahorra tiempo y protege las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 con un paño de microfibra).
    • Jambas murales lisas y fáciles de limpiar
    • El vidrio templado garantiza una mayor seguridad y durabilidad.

    Material

    • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 3/8" (10 mm) de espesor
    • El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.

    Instalación

    • Se adapta a anchos de apertura de 44-5/8" – 47-5/8" (1134 – 1210 mm)
    • 81-5/8" (2073 mm) de altura, con un alto espacio libre mínimo de 75-5/8" (1921 mm)
    • Ajuste de ancho de 3" (76,2 mm)
    • La capacidad de ajuste fuera de la plomada simplifica la instalación
    • Solo para uso residencial
    • No apto para uso en hostelería.

      Póngase en contacto con Kohler

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaKohler-K-702428-L
      • Familia de productoAccessories
      • Grupo de productosLevity®
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-02-28
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)81.61
      • Ancho (pulgadas)44.65
      • Profundidad (pulgadas)7.09
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
      • Código ETIMEC010962
      • Nombre ETIMShower door
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
      • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
      • Número OmniClass23-31 17 17
      • Título OmniClass Shower Enclosures