Publique sus productos
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass
    Kohler

    K-706004-D3 Levity® Sliding bath door, 62" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Frosted glass

    Traducido por Google,

    Llevando nueva tecnología y un estilo elegante al baño contemporáneo, las puertas de baño Levity cuentan con un innovador sistema de derivación y un diseño de rodillos que brindan una acción deslizante sorprendentemente suave y silenciosa para una diferencia que puede sentir. El diseño único de Levity, que incluye paneles de vidrio completamente pasables, hace que la instalación sea más fácil que nunca y permite ajustarla mientras la puerta está colgada. Los toalleros suavemente curvados acentúan el estilo contemporáneo de las puertas de baño Levity.

    CARACTERISTICAS

    • La guía central acolchada brinda una acción deslizante suave y silenciosa.

    Tecnología

    • Sin marco, vidrio templado esmerilado de 1/4 de pulgada de espesor.
    • El innovador diseño de los rodillos simplifica la instalación y proporciona un ajuste fuera de la plomada mientras se instala el vidrio.
    • Los toalleros suavemente curvados, por dentro y por fuera, brindan almacenamiento integrado en la puerta.
    • La nanotecnología CleanCoat® brinda una superficie suave y antiadherente para ayudar a prevenir la acumulación de manchas de agua, bacterias y moho en el vidrio, para que sea fácil de limpiar y lo mantenga como nuevo.

    Instalación

    • Puerta de baño corredera.
    • No para uso en hostelería.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-706004-D3
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosLevity®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)62
    • Ancho (pulgadas)59.62
    • Profundidad (pulgadas)3.06
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures