Publique sus productos
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

    Traducido por Google,

    Llevando nueva tecnología y un estilo elegante al baño contemporáneo, las puertas de baño Levity cuentan con un innovador sistema de derivación y un diseño de rodillos que brindan una acción de deslizamiento sorprendentemente suave y silenciosa para una diferencia que puede sentir. El diseño único de Levity, que incluye paneles de vidrio completamente pasables, hace que la instalación sea más fácil que nunca y permite ajustarla mientras la puerta cuelga. Los toalleros suavemente curvados acentúan el estilo contemporáneo de las puertas de baño Levity.

    Características

    • El innovador diseño de rodillos simplifica la instalación y proporciona un ajuste fuera de la plomada mientras se instala el vidrio.
    • La guía central acolchada brinda una acción deslizante suave y silenciosa
    • Los toalleros suavemente curvados, por dentro y por fuera, brindan almacenamiento integrado en la puerta
    • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, la espuma de jabón y los residuos, ahorrando tiempo y protegiendo las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 con un paño de microfibra).
    • El vidrio templado garantiza una mayor seguridad y durabilidad.

    Material

    • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 1/4" (6 mm) de espesor

    Instalación

    • puerta de baño corredera
    • No apto para uso en hostelería.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-706006-L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosLevity™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)59.33
    • Ancho (pulgadas)59.61
    • Profundidad (pulgadas)7.13
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código ETIMEC010962
    • Nombre ETIMShower door
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures