Publique sus productos
K-706009-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
K-706009-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706009-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

    Traducido por Google,

    Las puertas de ducha Levity, que aportan nueva tecnología y un estilo elegante al baño contemporáneo, cuentan con un innovador sistema de derivación y un diseño de rodillos que brindan una acción deslizante sorprendentemente suave y silenciosa para una diferencia que se puede sentir. El diseño único de Levity, que incluye paneles de vidrio completamente pasables, hace que la instalación sea más fácil que nunca y permite ajustarla mientras la puerta cuelga. Los mangos de hoja vertical complementan la apariencia minimalista moderna de Levity, creando un espacio abierto y acogedor para la ducha.


    CARACTERISTICAS

    • Vidrio templado Crystal Clear de 1/4 de pulgada de espesor sin marco.
    • El innovador diseño de los rodillos simplifica la instalación y proporciona un ajuste fuera de la plomada mientras se instala el vidrio.
    • La guía central acolchada proporciona una acción deslizante silenciosa.
    • Los mangos de hoja vertical acentúan el estilo contemporáneo.
    • El tratamiento de vidrio CleanCoat™ repele el agua para mejorar la facilidad de limpieza.

    Instalación

    • Puerta de ducha corredera.
    • No para uso en hostelería.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-706009-L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosLevity®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)74
    • Ancho (pulgadas)59.63
    • Profundidad (pulgadas)3.06
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures