Publique sus productos
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706011-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    Traducido por Google,

    Las puertas de ducha Levity, que aportan nueva tecnología y un estilo elegante al baño contemporáneo, cuentan con un innovador sistema de derivación y un diseño de rodillos que brindan una acción deslizante sorprendentemente suave y silenciosa para una diferencia que se puede sentir. El diseño único de Levity, que incluye paneles de vidrio completamente pasables, hace que la instalación sea más fácil que nunca y permite ajustarla mientras la puerta está colgada. Los mangos de hoja vertical complementan la apariencia minimalista moderna de Levity, creando un espacio abierto y acogedor para la ducha. El vidrio Crystal Clear premium de 3/8 de pulgada de espesor ofrece una sensación de lujo.

    CARACTERISTICAS

    • El innovador diseño de los rodillos simplifica la instalación y proporciona un ajuste fuera de la plomada mientras se instala el vidrio.
    • La guía central acolchada brinda una acción deslizante suave y silenciosa.
    • Los mangos de hoja vertical acentúan el estilo contemporáneo.
    • La nanotecnología CleanCoat® brinda una superficie suave y antiadherente para ayudar a prevenir la acumulación de manchas de agua, bacterias y moho en el vidrio, para que sea fácil de limpiar y lo mantenga como nuevo.

    Material

    • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 3/8" (10 mm) de espesor.

    Instalación

    • Puerta de ducha corredera.
    • No para uso en hostelería.
    • Solo para uso residencial.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-706011-L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosLevity®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)82
    • Ancho (pulgadas)44.62
    • Profundidad (pulgadas)3.06
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures