Publique sus productos
Levity® Sliding shower door, 74" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Kohler

Levity® Sliding shower door, 74" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

Traducido por Google,

Llevando nueva tecnología y un estilo elegante al baño contemporáneo, las puertas de ducha Levity cuentan con un innovador sistema de derivación y un diseño de rodillos que brindan una acción de deslizamiento sorprendentemente suave y silenciosa para una diferencia que puede sentir. El diseño único de Levity, que incluye paneles de vidrio completamente pasables, hace que la instalación sea más fácil que nunca y permite ajustarla mientras la puerta está colgada. Los toalleros suavemente curvados acentúan el estilo contemporáneo de las puertas de ducha Levity.

Características

  • El innovador diseño de rodillos simplifica la instalación y proporciona un ajuste fuera de la plomada mientras se instala el vidrio.
  • La guía central acolchada brinda una acción deslizante suave y silenciosa
  • Los toalleros suavemente curvados, por dentro y por fuera, brindan almacenamiento integrado en la puerta
  • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, la espuma de jabón y los residuos, lo que ahorra tiempo y protege las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 con un paño de microfibra).
  • El vidrio templado garantiza una mayor seguridad y durabilidad.

Tecnología

  • Vidrio templado esmerilado sin marco de ¼" (13 mm)

Instalación

  • puerta de ducha corredera
  • No apto para uso en hostelería.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-706014-L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosLevity™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)73.57
  • Ancho (pulgadas)47.64
  • Profundidad (pulgadas)7.13
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEC010962
  • Nombre ETIMShower door
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures