Publique sus productos
Elmbrook™ Frameless sliding shower door, 73-9/16" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

Elmbrook™ Frameless sliding shower door, 73-9/16" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Traducido por Google,

Las puertas de ducha Elmbrook, que aportan nueva tecnología y un estilo elegante al espacio del baño contemporáneo, cuentan con un innovador sistema de derivación y un diseño de rodillos que brindan una acción deslizante sorprendentemente suave y silenciosa para lograr una diferencia que se puede sentir. El diseño exclusivo de Elmbrook, que incluye paneles de vidrio totalmente pasables, hace que la instalación sea más fácil que nunca y permite ajustarla mientras la puerta cuelga. Las manijas verticales distinguidas complementan la apariencia minimalista moderna de Elmbrook, creando un espacio abierto y acogedor para la ducha.

Características

  • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista
  • Estilo de puerta de granero corrediza doble
  • La guía central acolchada brinda una acción deslizante suave y silenciosa
  • Jambas murales lisas y fáciles de limpiar
  • Asas verticales de 16-1/4" (413 mm) con pomo de 1/4" (6 mm) en el lado opuesto para abrir y cerrar fácilmente
  • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, la espuma de jabón y los residuos, lo que ahorra tiempo y protege las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 con un paño de microfibra).
  • El innovador diseño de rodillos simplifica la instalación y proporciona un ajuste fuera de la plomada mientras se instala el vidrio.

Material

  • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 5/16" (8 mm) de espesor
  • El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.

Instalación

  • Se adapta a anchos de apertura de 44-5/8" – 47-7/8" (1133 mm – 1216 mm)
  • La capacidad de ajuste fuera de la plomada simplifica la instalación
  • Solo para uso residencial
  • No apto para uso en hostelería.
  • Incluye: Juego de herrajes

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-706852-8L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosElmbrook™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)73.54
  • Ancho (pulgadas)44.65
  • Profundidad (pulgadas)7.1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEC010962
  • Nombre ETIMShower door
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures