Publique sus productos
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner
    Kohler

    K-707105-L Aerie® bath screen, 56-15/16"H x 32"W with 1/4" thick Crystal Clear glass and square corner

    Traducido por Google,

    Las puertas de ducha Aerie brindan facilidad de instalación y la mejor estética, operación y sensación de su clase. Al incorporar características de diseño verdaderamente únicas, la mampara para baño Aerie brinda una apariencia elegante y contemporánea tanto por dentro como por fuera.

    CARACTERISTICAS

    • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 1/4" (6 mm) de espesor.
    • La nanotecnología CleanCoat® brinda una superficie suave y antiadherente para ayudar a prevenir la acumulación de manchas de agua, bacterias y moho en el vidrio, para que sea fácil de limpiar y lo mantenga como nuevo.

    Tecnología

    • Gira hacia adentro o hacia afuera para facilitar el acceso y la limpieza.
    • El sello proporciona una excelente contención de agua.
    • Jamba mural cuadrada de estilo minimalista.
    • Sin tornillos expuestos para una apariencia elegante y contemporánea.

    Instalación

    • Mampara de baño.
    • Capacidad de ajuste fuera de la plomada para una instalación sencilla.
    • Ajuste de ancho de 5/8" (16 mm) en la jamba mural.
    • No para uso en hostelería.
    • Solo para uso residencial.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-707105-L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosAerie®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)57
    • Ancho (pulgadas)31.5
    • Profundidad (pulgadas)1.25
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures