Publique sus productos
K-707201-L Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707201-L Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707201-L Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707201-L Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707201-L Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707201-L Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707201-L Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707201-L Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707201-L Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707201-L Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-707201-L Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Traducido por Google,

    La puerta de ducha Revel crea una apariencia abierta y aireada con su diseño sin marco, riel superior mínimo y jambas de pared transparentes. Diseñada para una fácil personalización, la serie Revel está disponible en una gama completa de acabados y opciones de altura y vidrio de KOHLER, para que pueda elegir la puerta ideal para sus necesidades. El vidrio de 5/16 de pulgada de espesor ofrece una sensación lujosa y más pesada. Las puertas de baño y ducha sin marco Revel combinan un rendimiento superior con un diseño elegante y minimalista para el complemento perfecto para su espacio de baño y ducha.

    CARACTERISTICAS

    • La nanotecnología CleanCoat® brinda una superficie suave y antiadherente para ayudar a prevenir la acumulación de manchas de agua, bacterias y moho en su vidrio, para que sea fácil de limpiar y lo mantenga como nuevo.

    Material

    • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 5/16" (8 mm) de espesor.

    Tecnología

    • Mecanismo guiado por el centro para una acción deslizante suave y silenciosa y una fácil limpieza.
    • El diseño sin marco con un mínimo de metal permite una mayor facilidad de limpieza.
    • La combinación contemporánea de toallero y perilla ofrece almacenamiento en el exterior de la puerta sin invadir el espacio para bañarse.
    • El riel inferior bajo crea una fácil entrada y salida al espacio de baño.
    • Capacidad de ajuste fuera de la plomada para una instalación más sencilla.

    Instalación

    • Puerta de ducha corredera.
    • No para uso en hostelería.
    • Solo para uso residencial.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-707201-L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosRevel®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)70
    • Ancho (pulgadas)56.62
    • Profundidad (pulgadas)4.75
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures