Publique sus productos
Revel® Pivot shower door, 74" H x 31-1/8 - 36" W, with 5/16" thick Frosted glass
Kohler

Revel® Pivot shower door, 74" H x 31-1/8 - 36" W, with 5/16" thick Frosted glass

Traducido por Google,

La puerta de ducha Revel crea una apariencia abierta y aireada con su diseño minimalista sin marco y su umbral ultrabajo. Diseñada para una fácil personalización, la serie Revel está disponible en una gama completa de acabados KOHLER y opciones de altura y vidrio, para que pueda elegir la puerta ideal para su espacio. Esta puerta de ancho ajustable permite una instalación más sencilla. El vidrio de 5/16 de pulgada de espesor ofrece una sensación lujosa y más pesada. La altura alta de 74 pulgadas mejora el aspecto del entorno de la ducha y muestra mejor el espacio para aplicaciones de ducha más altas.

Características

  • El mango vertical complementa el estilo contemporáneo.
  • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, la espuma de jabón y los residuos, lo que ahorra tiempo y protege las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 con un paño de microfibra).
  • El vidrio templado garantiza una mayor seguridad y durabilidad.

Tecnología

  • Sin marco, puerta de vidrio templado esmerilado de 5/16" (8 mm) de espesor
  • El mecanismo de cierre automático ofrece un rendimiento superior y seguridad contra fugas de agua.
  • El umbral ultrabajo facilita la entrada y salida del espacio de ducha
  • Máxima capacidad de ajuste de ancho

Instalación

  • La capacidad de ajuste fuera de la plomada simplifica la instalación
  • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la disposición de su baño
  • Puerta de ducha pivotante
  • No apto para uso en hostelería.
  • Solo para uso residencial

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-707516-D3
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosRevel®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)74.02
  • Ancho (pulgadas)36.01
  • Profundidad (pulgadas)4.11
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEC010962
  • Nombre ETIMShower door
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures