Con un estilo moderno y líneas de diseño nítidas y limpias, Pleat trae nueva tecnología al baño contemporáneo. Las puertas de ducha plisadas cuentan con un dintel doble que oculta las ruedas y el sistema de seguimiento de la puerta, al tiempo que permite que los paneles de vidrio se eleven por encima del dintel, lo que le da a la puerta de 79-1/16" de alto un aspecto elegante, elevado y espacioso. La función Stays Closed dentro del travesaño mantiene la puerta firmemente cerrada, lo que proporciona una excelente contención de agua, y los paneles de vidrio totalmente evitables hacen que la instalación sea más fácil que nunca y permiten el ajuste mientras la puerta cuelga. El vidrio de 5/16" de espesor de Pleat ofrece una sensación lujosa y más pesada.
Características
- 79-1/16" (2008 mm) de alto, con un elevado espacio libre mínimo para la cabeza de 73" (1854 mm)
- El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista
- El dintel doble oculta las ruedas y el sistema de seguimiento de la puerta, al tiempo que permite que los paneles de vidrio se eleven por encima del dintel, lo que le da a la puerta un aspecto elevado y aireado.
- La función Permanece cerrada dentro del cabezal mantiene la puerta firmemente cerrada, proporcionando una excelente contención de agua
- Jambas murales lisas y fáciles de limpiar
- Asas verticales de 16"
- El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, la espuma de jabón y los residuos, ahorrando tiempo y protegiendo las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 con un paño de microfibra).
- El innovador diseño de rodillos simplifica la instalación y proporciona un ajuste fuera de la plomada mientras se instala el vidrio.
Tecnología
- Sin marco, puerta de vidrio templado esmerilado de 5/16" (8 mm) de espesor
Material
- El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.
Instalación
- Se adapta a anchos de apertura de 44-5/8" – 47-7/8" (1133 mm – 1216 mm)
- La capacidad de ajuste fuera de la plomada simplifica la instalación
- La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la disposición de su baño
- No apto para uso en hostelería.
- Solo para uso residencial
- Incluye: Juego de herrajes
Aviso para los clientes de California
- ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov