Publique sus productos
Elate™  Sliding shower door, 70-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™  Sliding shower door, 70-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™  Sliding shower door, 70-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™  Sliding shower door, 70-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™  Sliding shower door, 70-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™  Sliding shower door, 70-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™  Sliding shower door, 70-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™  Sliding shower door, 70-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™  Sliding shower door, 70-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™  Sliding shower door, 70-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

    Traducido por Google,

    Con un diseño elegante y minimalista, rodillos de gran tamaño para la mejor acción deslizante de su clase y tratamiento de vidrio CleanCoat® de bajo mantenimiento, la puerta de ducha KOHLER® Elate combina un estilo audaz con una funcionalidad encantadora. Debido a que Elate se puede instalar para abrir desde la izquierda o la derecha, se adapta fácilmente a la distribución de su baño, y la capacidad de ajuste fuera de plomada de 3/8" en cada lado hace que la puerta de ducha Elate sea fácil de instalar. Una amplia gama de tamaños, tipos de vidrio y acabados significa que hay una puerta de ducha Elate esperando por usted.

    Características

    • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista.
    • Tirador vertical con pomo interior en panel móvil.
    • El toallero suavemente curvado proporciona almacenamiento integrado en el panel fijo.
    • El vidrio templado garantiza una mayor seguridad y durabilidad.
    • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, la espuma de jabón y los residuos, lo que ahorra tiempo y protege las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 con un paño de microfibra).
    • Jambas murales lisas y fáciles de limpiar.
    • El sello de panel móvil de longitud completa proporciona una excelente contención de agua.
    • Actualice a vidrio pesado de 5/16" (8 mm) de espesor y puerta de ducha de altura alta seleccionando K-707613-8L.
    • Combina con otros productos de la colección Elate.
    • La configuración de la puerta de la ducha consta de un panel deslizante y un panel estacionario.

    Material

    • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 1/4" (6 mm) de espesor.
    • El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.

    Instalación

    • Se adapta a anchos de apertura de 44-1/4" - 47-5/8" (1124 mm –1210 mm).
    • 70-1/2" (1791 mm) de altura, con 67-11/16" (1719 mm) de altura de recorrido.
    • Ajuste de ancho de 3-3/8" (86 mm).
    • La capacidad de ajuste fuera de la plomada simplifica la instalación.
    • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la disposición de su baño.
    • Solo para uso residencial.
    • No para uso en hostelería.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-707606-6L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosElate®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)70.5
    • Ancho (pulgadas)47.63
    • Profundidad (pulgadas)4.75
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures