Publique sus productos
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
    Kohler

    K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray

    Traducido por Google,

    Lleve la tecnología sin contacto a un nuevo nivel de comodidad. El grifo sin contacto Sensate libera sus manos para que pueda acelerar las tareas de cocina y limpieza mientras disfruta de un entorno de cocina más limpio e higiénico. La tecnología intuitiva Response® de Sensate está en sintonía con cada uno de sus movimientos: un simple movimiento de su mano, o un objeto como una sartén o un utensilio, lo enciende o lo apaga. El sensor del grifo está diseñado con precisión para brindar un funcionamiento confiable en todo momento y para evitar activaciones falsas cuando se trabaja en el área del fregadero. El nuevo sistema de acoplamiento de Kohler, DockNetik, asegura el rociador desplegable al surtidor mediante fuerza magnética.

    CARACTERISTICAS

    • La tecnología de respuesta proporciona una operación confiable de encendido/apagado sin contacto a través de un sensor de última generación que responde en 20 milisegundos.
    • La ventana de activación de precisión ayuda a evitar activaciones falsas.
    • El cabezal rociador desplegable de dos funciones con control táctil le permite cambiar de chorro aireado a rociado Sweep®.
    • El rociador Sweep® crea una hoja de agua ancha y poderosa para una limpieza superior.
    • DockNetik®, un sistema de acoplamiento magnético ubicado dentro del surtidor, se desliza suavemente y bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar.
    • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • El pico de cuello de cisne de arco alto ofrece un espacio libre superior para llenar ollas y limpiar.
    • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • Funcionamiento con alimentación de CA, sin baterías para reemplazar.
    • La luz LED indica que el grifo está operativo y listo para funcionar.
    • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

    Material

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Para instalación de un solo orificio.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-72218-B7
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosSensate™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.5
    • Ancho (pulgadas)2
    • Profundidad (pulgadas)8.43
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets