Publique sus productos
K-724-g0 Memoirs® 60" x 33-3/4" alcove BubbleMassage™ air bath with White airjet color finish and right-hand drain
Kohler

K-724-g0 Memoirs® 60" x 33-3/4" alcove BubbleMassage™ air bath with White airjet color finish and right-hand drain

Traducido por Google,
La auténtica belleza y fuerza de KOHLER Cast Iron y los beneficios de KOHLER BubbleMassage se unen para brindar una experiencia de lujo que lo envuelve en un cojín de burbujas de masaje que se puede personalizar de varias maneras a su gusto. El baño Memoirs tiene una instalación de nicho de tres paredes y coordina con la suite Memoirs.

  • 60" de largo x 33-3/4" de ancho x 17-7/16" de alto
  • Orientación del desagüe a la derecha
  • KOHLER Cast Iron BubbleMassage ofrece un masaje de cuerpo completo de 360°
  • 18 niveles de ajuste más 3 Zones of Control™ que le permiten enfocarse en áreas específicas del cuerpo
  • Los patrones de chorro de aire enfocados apuntan a la espalda y los pies.
  • Cuando se drena el baño, los sensores activan un ciclo automático para purgar el agua residual de los canales de aire; para mayor comodidad, se puede activar un ciclo de purga manual con solo tocar un botón
  • Se requiere servicio eléctrico de cableado permanente de 240 V
  • Hierro fundido KOHLER duradero y fácil de limpiar
  • Superficie antideslizante Safeguard®
  • Control remoto opcional disponible

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-724-g0
  • Familia de productoTherapeutic Whirlpool Baths
  • Grupo de productosMemoirs®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-07-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas