Publique sus productos
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
    Kohler

    K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead

    Traducido por Google,

    El cabezal de ducha Awaken trae la calidad, el diseño y el rendimiento de KOHLER a su baño. Un motor de rociado avanzado brinda una amplia cobertura y un enjuague completo. El rociador ingeniosamente esculpido revela formas arquitectónicas simples que complementan los baños contemporáneos y minimalistas.


    CARACTERISTICAS

    • El cabezal de ducha presenta un diseño contemporáneo.
    • El rociado de cobertura total produce un rociado envolvente para el uso diario.
    • Las boquillas rociadoras cubren el área completa del cabezal rociador de 3-9/16'' (90 mm).
    • El rociador MasterClean™ es fácil de limpiar.
    • Brazo de ducha y brida no incluidos.
    • Caudal del cabezal de ducha de 1,75 gal/min (6,6 l/min).

    Material

    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Montaje en pared
    • Conexión de 1/2" -14 NPT.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Los cabezales de ducha de 1,75 gpm con la etiqueta WaterSense® utilizan hasta un 30 % menos de agua que los cabezales de ducha estándar de 2,5 gpm.
    • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.
    • Este producto cumple con los requisitos de ahorro de agua de la Comisión de Energía de California (CEC), CALGreen y Colorado SB 14-103.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-72417
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosAwaken® G90
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.63
    • Ancho (pulgadas)3.56
    • Profundidad (pulgadas)3.56
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers