Publique sus productos
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
    Kohler

    K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead

    Traducido por Google,

    El cabezal de ducha Awaken trae la calidad, el diseño y el rendimiento de KOHLER a su baño. El rendimiento de rociado avanzado ofrece tres rociados distintos: cobertura amplia, empapado intenso o dirigido, mientras que una lengüeta para el pulgar diseñada ergonómicamente cambia suavemente entre rociados con un toque rápido. El rociador ingeniosamente esculpido revela formas arquitectónicas simples que complementan los baños contemporáneos y minimalistas.

    CARACTERISTICAS

    • El cabezal de ducha Awaken G-Series presenta un diseño contemporáneo.
    • El motor de rociado avanzado brinda tres experiencias alternativas: cobertura amplia, empapado intenso y rociado dirigido.
    • El spray de cobertura amplia produce un spray envolvente para el uso diario.
    • El rociador empapado intenso brinda un rocío contundente ideal para enjuagar el cabello con jabón.
    • El rociado dirigido es una corriente enfocada para tratar los músculos adoloridos o usarse como un rociador de uso general.
    • La simple pestaña para el pulgar permite una transición suave entre los aerosoles.
    • Las boquillas rociadoras cubren el área completa del cabezal rociador.
    • El rociador MasterClean™ es fácil de limpiar.
    • Caudal de ducha de 2,0 gpm (galones por minuto).
    • Conexión NPT de 1/2 pulgada.
    • Brazo de ducha y brida no incluidos.

    Material

    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Montaje en pared

    Conservación de agua y reembolsos

    • Los cabezales de ducha de 2,0 gpm con la etiqueta WaterSense® usan hasta un 20 por ciento menos de agua que los cabezales de ducha estándar de 2,5 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.
    • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.
    • Este producto cumple con los requisitos de ahorro de agua de la Comisión de Energía de California (CEC), CALGreen y Colorado SB 14-103.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-72419
    • Familia de productoBath/Shower Units
    • Grupo de productosAwaken®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4.31
    • Ancho (mm)4.31
    • Profundidad (mm)2.88
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures