Publique sus productos
Awaken® G110 Three-function showerhead, 2.5 gpm
Kohler

Awaken® G110 Three-function showerhead, 2.5 gpm

Traducido por Google,

El cabezal de ducha Awaken de 2.5 gpm trae la calidad, el diseño y el rendimiento de KOHLER® a su ducha. El rendimiento de rociado avanzado ofrece tres rociados distintos: cobertura amplia, empapado intenso y dirigido, mientras que una lengüeta para el pulgar diseñada ergonómicamente cambia suavemente entre rociados con un toque rápido. El rociador ingeniosamente esculpido revela formas arquitectónicas simples que complementan los baños contemporáneos y minimalistas.

Características

  • El motor de rociado avanzado brinda tres experiencias alternativas: cobertura amplia, empapado intenso y rociado dirigido
  • El rociador de cobertura amplia produce un rociado envolvente para el uso diario
  • El rociador intenso brinda un rociado enérgico ideal para enjuagar el champú del cabello
  • El rociado dirigido es una corriente enfocada para tratar los músculos adoloridos o usarse como un rociador utilitario
  • La lengüeta para el pulgar permite una transición suave entre los aerosoles
  • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
  • Caudal máximo de 2,5 gpm (9,5 lpm) a 45 psi (3,1 bar)

Material

  • Construcción de materiales duraderos.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en pared
  • Conexión 1/2 -14 NPT
  • El brazo y la brida de la ducha se venden por separado

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-72419-Y
  • Familia de productoHandshowers
  • Grupo de productosAwaken®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.8
  • Ancho (pulgadas)4.33
  • Profundidad (pulgadas)4.59
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers