Publique sus productos
K-72420 Awaken® B90 2.0 gpm multifunction handshower
Kohler

K-72420 Awaken® B90 2.0 gpm multifunction handshower

Traducido por Google,

La ducha de mano Awaken trae la calidad, el diseño y el rendimiento de KOHLER a su baño. El rendimiento de rociado avanzado ofrece tres rociados distintos "cobertura amplia, empapado intenso o dirigido" con una rotación suave de una lengüeta para el pulgar. El diseño ergonómico brinda mayor comodidad y facilidad de uso, con equilibrio y peso ideales en la mano. El sprayface ingeniosamente esculpido se inspira en los patrones que se encuentran en la naturaleza, complementando una amplia gama de estilos de baño.

Características

  • La ducha de mano presenta un diseño de transición inspirado en la naturaleza.
  • El motor de rociado avanzado proporciona tres funciones de rociado: cobertura amplia, empapado intenso y rociado dirigido.
  • El spray de cobertura amplia produce un spray envolvente para el uso diario.
  • El rociador intenso brinda un rocío enérgico ideal para enjuagar el cabello con jabón.
  • El rociado dirigido es una corriente enfocada para tratar los músculos adoloridos o usarse como un rociador de uso general.
  • La lengüeta para el pulgar permite una transición suave entre los aerosoles.
  • Las boquillas rociadoras cubren el área completa del cabezal rociador.
  • La combinación de equilibrio, peso, agarre y ángulo hace que esta ducha de mano sea cómoda y fácil de usar.
  • El rociador MasterClean™ es fácil de limpiar.
  • Caudal de 2,0 gpm (galones por minuto).
  • Requiere manguera de ducha K-8593, K-9514, K-45981 o K-45982 (se vende por separado).
  • Nota: Este producto no se puede enviar a CA.

Material

  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Se requiere soporte o barra deslizante para la instalación de montaje en pared.
  • Se requiere soporte de montaje en plataforma para la instalación de montaje en plataforma.

Conservación de agua y reembolsos

  • Las duchas de mano de 2,0 gpm con la etiqueta WaterSense® utilizan hasta un 20 por ciento menos de agua que las duchas de mano estándar de 2,5 gpm, sin dejar de cumplir con las estrictas pautas de rendimiento.
  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-72420
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosAwaken™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.68
  • Ancho (pulgadas)3.81
  • Profundidad (pulgadas)2.87
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers